B325+LF24 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B325+LF24 US

B325+LF24 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 3 vias, Cv 30 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
30 
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
1" [25]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF