Especificações
Especificações da válvula
- Numero de vias
- 3 vias
- Kv
- 10
- Fluido
- água gelada ou quente, até 60% de glycol
- Pressão nominal do corpo
- 400 psi
- Características de vazão {Tools}
- Igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Rosca interna
- Material do corpo da Valvula
- Aço inoxidável
- Tamanho de válvula
- 1.25" [32]
Especificações do atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 7 W
- Consumo de energia (retenção)
- 3.5 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 18 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
- On/Off
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2