B338+AFRB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B338+AFRB24-SR

B338+AFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/2" [40], 3 vias, Cv 19 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
19 
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
1.5" [40]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
8,5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX