B341+AFRB24-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B341+AFRB24-S

B341+AFRB24-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/2" [40], 3 vias, Cv 46 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 2x SPDT
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
46 
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
1.5" [40]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
On/Off
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)