B348+ARB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B348+ARB24-SR

B348+ARB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 37 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
37 
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
2" [50]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.4 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V