B349+AFRB24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B349+AFRB24

B349+AFRB24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 46 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
46 
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
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA