B352+ARX120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B352+ARX120-3

B352+ARX120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 3 vias, Cv 83 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
83 
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
0.6 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Tipo de controle
3 pontos
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)