B6250S-110+AFRXUP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B6250S-110+AFRXUP

B6250S-110+AFRXUP

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 110 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
125
Numero de vias
2 vias
Kv
110 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, classe padrão B
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2.5" [65]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W