B6300S-110+AFRX24



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B6300S-110+AFRX24

B6300S-110+AFRX24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Classe ANSI 125, Cv 110 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
125
Numero de vias
2 vias
Kv
110 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI 125, classe padrão B
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Flange
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
3" [80]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA