3. Válvulas de controle independente de pressão

EP150+ARX-E N4HH



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
EP150+ARX-E N4HH

EP150+ARX-E N4HH

Configurável
Electr. EPIV de 2 vias para PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, Diâmetro nominal 1 1/2"[40], Rosca interna, GPM 44, 14...250°F [-10...120°C]

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Especificações da Válvula

Numero de vias
2 vias
Vazão
44
Vazão ajustável
25...100% do V'nom
Fluido
água gelada ou quente, glycol com até 60% máx. (circuito aberto/vapor não são permitidos)
Temperatura do fluido
14...250°F [-10...120°C]
Pressão diferencial
5...50 psi
Pressão nominal do corpo
360 psi
Taxa de vazamento {Tools}
0% de vazamento
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1.5" [40]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
26 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
30 VA
Controle de alimentação da conexão
Cabo 1 m [3 ft], 6 x 0.75 mm²
Tipo de controle
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP Bus
  • CC 2...10 V
  • CC 0,5...10 V
Grau de proteção NEMA
NEMA 4
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Arquivo

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos do Produto

Próxima geração de válvulas independentes de pressão da Belimo

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Webinar sobre soluções de resfriamento de centro de dados: controle de pressão diferencial de placa fria

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Belimo e tecnologias emergentes para centro de dados – Soluções de placas frias monofásicas e bifásicas

Jogar Agora Compartilhar via E-mail

Como a válvula de controle caracterizada, eletrônica e independente de pressão da Belimo está revolucionando o resfriamento de centro de dados

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação