3. Válvulas de controle caracterizadas

B211+LF24 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B211+LF24 US

B211+LF24 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 1.9 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
1.9 
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
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF