2. Sensores/Medidores
  3. Sensores para tubulação (Água)

22PF-5UM



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
22PF-5UM

22PF-5UM

Sensor de fluxo, AC/DC 24 V, Diâmetro nominal 125, FS 41.7 l/s, Classe ANSI 250
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
Conexão elétrica
Cabo
Valores de medição
  • Fluxo
  • Temperatura
Sinal de saída
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Escala total
41.7 l/s
Comunicação
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensão de saída [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou definido pelo usuário
Nota ativa do sinal de saída
  • DC 0...10 V (configuração de fábrica), selecionável via comunicação em campo próximo
  • resistência mín. 10 kΩ
Fluido
Água, água com vol. de até no máx. 60% de glicol
Tamanho de válvula
125 mm
Tamanho de válvula
5 inch
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Software/Apps

  • Baixar
0 Item(s) Selecionado(s)
Download Selecionado Compartilhamento Selecionado via E-Mail Adicionar Item Selecionado à Pasta de Download Ir para pasta de download
Acessórios

Ferramentas

LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação