B210+LF24-MFT US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B210+LF24-MFT US

B210+LF24-MFT US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 1.2 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programável
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
1.2 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da Valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
MFT/programável
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

Integração do sistema

Documentos atuais
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
Ferramentas

ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC