3. Válvulas Borboleta

F6100VIC+JRBUP-3-T



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
F6100VIC+JRBUP-3-T

F6100VIC+JRBUP-3-T

Válvula borboleta (BFV), Diâmetro nominal 4" [100], 2 vias, Classe ANSI Grooved AWWA, Cv 820 
Atuador rotativo, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3 fios, 35 s, 2x SPDT, IP66/67
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
Classe ANSI
Grooved AWWA
Numero de vias
2 vias
Kv
820 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
Classe ANSI ranhurado AWWA, 300 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem modificada
Conexão do tubo
Sulcado
Tamanho de válvula
4" [100]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
20 W
Consumo de energia (retenção)
7 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
Tipo de controle
  • On/Off
  • 3 pontos
Categoria de proteção
IP66/67
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço