Especificações
Especificações da Válvula
- Classe ANSI
- Consistent with 125
- Numero de vias
- 2 vias
- Kv
- 2055
- Fluido
- Água fria e quente, água com glicol até 60% vol.
- Temperatura do fluido
- -22...250°F [-30...120°C]
- Pressão nominal do corpo
- Classe ANSI compatível com 125, 232 psi CWP
- Características de vazão {Tools}
- 0...100%: forma S/linear; 0...60%: igual porcentagem
- Conexão do tubo
- Flange
- Tamanho de válvula
- 150 [6"]
Especificações do Atuador
- Tensão CA/CC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energia (execução)
- 20 W
- Consumo de energia (retenção)
- 7 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- com 24 V 20 VA / com 240 V 55 VA
- Switches auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de controle
-
- On/Off
- 3 pontos
- Categoria de proteção
- IP66/67
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 4X