Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 2 W
- Consumo de energia (retenção)
- 0.2 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 5 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo Plenum 1 m [3 ft] 3x 0.5 mm² [21 AWG] com conector do canal NPT de 1/2"
- Torque
- 360 in-lb [40 Nm]
- Tipo de controle
-
- On/Off
- 3 pontos
- Sentido do movimento do motor
- rotação no sentido horário (cw)
- Controle manual
- Com alavanca lateral, pode ser bloqueado
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 90...150 s
- Interface mecânica
- Braçadeira de eixo universal reversível 0,47...1,05" [12...26.7 mm]
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...131°F [-30...55°C ]