Especificações
- Tensão CA/CC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energia (execução)
- 3.5 W
- Consumo de energia (retenção)
- 1.4 W
- Consumo de energia para dimensionamento do fio
- 6 VA
- Controle de alimentação da conexão
- Cabo 1 m [3 ft], 6x 0.75 mm²
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de controle
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP Bus
- CC 2...10 V
- CC 0,5...10 V
- Híbrido (comunicativo/analógico)
- Motor de sentido do movimento
- selecionável com interruptor 0/1
- Controle manual
- Com botão de pressão, pode ser bloqueado
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 150 s / 90°
- Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 43...173 s
- Interface mecânica
- Abraçadeira universal para eixo 8...26,7 mm
- Categoria de proteção
- IP54
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]