Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24 V
- Valeurs mesurées
-
- H₂ (hydrogène)
- Température
- Signal de sortie
- CAN-Bus
- Plage de mesure de la température
- -4...104 °F [-20...40°C]
- Plage de mesure du gaz
- H₂ : LEI de 0…50%
- Communication
- CAN-Bus
- Remarque relative au signal de sortie du relais
-
- Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
- Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
- Remarque sur le signal de sortie actif
-
- Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA par défaut
- Configurable pour n'importe quelle sortie (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) et sélectionnable min/max
- Type d'affichage
- ACL