2. Capteurs/Compteurs
  3. Appareils de surveillance de gaz (air)

22G15-5B5



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22G15-5B5

22G15-5B5

Gas monitor, CO₂, CO₂ : 0…5,000 ppm, CAN-Bus, BACnet MS/TP, Contact auxiliaire 2x SPDT, Nombre de relais 2

Prix courant
C$2,723.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24 V
Valeurs mesurées
  • CO₂ (dioxyde de carbone)
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • CAN-Bus
  • Relais
Plage de mesure de la température
-4...104 °F [-20...40°C]
Plage de mesure du gaz
CO₂ : 0...5,000 ppm
Communication
  • CAN-Bus
  • BACnet MS/TP
Remarque relative au signal de sortie du relais
  • Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
  • Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA par défaut
  • Configurable pour n'importe quelle sortie (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) et sélectionnable min/max
Type d'affichage
ACL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Introducing Belimo Gas Monitors - Ensuring Air Quality and Safety

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22G-A12

A-22G-A12

Boîtier antiéclaboussures

Prix courant: C$560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A13

A-22G-A13

Boîtier fixé au conduit

Prix courant: C$717.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformer, 100 VA

Prix courant: C$345.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montage haut-bas

Prix courant: C$530.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A15

A-22G-A15

Alarme visuelle externe,

Prix courant: C$622.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A16

A-22G-A16

Alarme sonore externe

Prix courant: C$1,355.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformer, 50 VA

Prix courant: C$320.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-50

C-22G-50

Bloc relais, CAN-Bus, 4 relais

Prix courant: C$786.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5A

C-22G-5A

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 relais, 2 sorties analogiques

Prix courant: C$1,208.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5B

C-22G-5B

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 2 relais

Prix courant: C$1,112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5C

C-22G-5C

Module de communication, CAN-Bus

Prix courant: C$916.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire d'étalonnage

A-22G-A22

A-22G-A22

Trousse d'étalonnage

Prix courant: C$1,415.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Modules capteurs de remplacement

R-G15-005

R-G15-005

Module capteur CO₂ (dioxyde de carbone), 0...5000 ppm,

Prix courant: C$1,703.00
Votre prix: ...