2. Capteurs/Compteurs
  3. Appareils de surveillance de gaz (air)

22G16-5A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22G16-5A

22G16-5A

Gas monitor, H₂S, H₂S : 0…50 ppm, CAN-Bus, BACnet MS/TP, Contact auxiliaire 1x SPDT, Nombre de relais 1, Nombre de sorties analogiques 2

Prix courant
C$1,976.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC 24 V
Valeurs mesurées
  • H₂S (sulfure d'hydrogène)
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • CAN-Bus
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • Relais
Plage de mesure de la température
-4...104 °F [-20...40°C]
Plage de mesure du gaz
H₂S : 0…50 ppm
Communication
  • CAN-Bus
  • BACnet MS/TP
Remarque relative au signal de sortie du relais
  • Relays: SPDT, 5A @ AC 240 V, 4A @ AC 24 V, non-inductive, explosion proof, failsafe
  • Veuillez consulter la section « Remarques » pour connaître la puissance du relais.
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Sorties analogiques : 2...10 V ou 4...20 mA par défaut
  • Configurable pour n'importe quelle sortie (0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, etc.) et sélectionnable min/max
Type d'affichage
ACL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Introducing Belimo Gas Monitors - Ensuring Air Quality and Safety

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Nouveaux appareils de surveillance de gaz de Belimo - bénéfices et avantages

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Appareils de surveillance de gaz Belimo

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22G-A12

A-22G-A12

Boîtier antiéclaboussures

Prix courant: C$560.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A13

A-22G-A13

Boîtier fixé au conduit

Prix courant: C$717.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

A-22G-A100

A-22G-A100

Transformer, 100 VA

Prix courant: C$345.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A14

A-22G-A14

Kit de montage haut-bas

Prix courant: C$530.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A15

A-22G-A15

Alarme visuelle externe,

Prix courant: C$622.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A16

A-22G-A16

Alarme sonore externe

Prix courant: C$1,355.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22G-A50

A-22G-A50

Transformer, 50 VA

Prix courant: C$320.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-50

C-22G-50

Bloc relais, CAN-Bus, 4 relais

Prix courant: C$786.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5A

C-22G-5A

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 1 relais, 2 sorties analogiques

Prix courant: C$1,208.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5B

C-22G-5B

Module de communication, CAN-Bus, BACnet MS/TP, 2 relais

Prix courant: C$1,112.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
C-22G-5C

C-22G-5C

Module de communication, CAN-Bus

Prix courant: C$916.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire d'étalonnage

A-22G-A22

A-22G-A22

Trousse d'étalonnage

Prix courant: C$1,415.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-H2S

EXT-OP-GAS-H2S

Bonbonne de gaz d'étalonnage H₂S (sulfure d'hydrogène), 0 à 25 ppm, 103 L,

Prix courant: C$833.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-OP-GAS-N2

EXT-OP-GAS-N2

Bonbonne de gaz d'étalonnage N₂ (azote), 0...100 % vol., Gaz à la pression zéro, 103 L,

Prix courant: C$833.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Modules capteurs de remplacement

R-G16

R-G16

Module capteur H₂S (sulfure d'hydrogène), 0...50 ppm,

Prix courant: C$484.00
Votre prix: ...