2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

22RT-5900D



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22RT-5900D

22RT-5900D

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Prix courant
C$633.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Communication
MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type 22RT-5900D)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V (Type 22RTH-5900D, 22RTM-5900D)
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable par la CCP
  • résistance min. 5 kΩ
Type d'affichage
Papier électronique tactile et DEL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...