2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

22RTM-59M0A



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22RTM-59M0A

22RTM-59M0A

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k3 (Precon), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Pièces comprises : vis

Prix courant
C$906.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
  • Humidité
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • NTC10k3 (Precon)
  • MP-Bus
Plage de mesure du CO₂
Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
Plage de mesure de l'humidité
Réglage par défaut : 0...100 % HR
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Communication
MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V
Signal de sortie passif (température)
NTC10k3 (Precon)
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Sortie 0...5 V, 0...10 V (réglage d'usine), 2...10 V sélectionnable par la CCP
  • résistance min. 5 kΩ
Type d'affichage
Belimo Display App et LED
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
  • Google Play Store
    Apple Store
    Baidu App Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...