2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01CT-5QH



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01CT-5QH

01CT-5QH

Capteur de température câblé passive, NTC20k, Longueur de la sonde 2" [50 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V

Prix courant
C$59.00
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
Connexion électrique
câble
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC20k
Signal de sortie passif (température)
NTC20k
Longueur de la sonde
2" [50 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A03

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Prix courant: C$19.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A05

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A51

A-22P-A51

Barrière thermique, Plastique, L 50 mm, pour puits thermométrique A-22P-A..

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Sondes thermométriques

A-22P-A05

A-22P-A05

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$58.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A07

A-22P-A07

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$61.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A09

A-22P-A09

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$71.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A11

A-22P-A11

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$88.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A13

A-22P-A13

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$136.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A15

A-22P-A15

Puits thermométrique (fabriqué) Acier inoxydable, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$183.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A17

A-22P-A17

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A19

A-22P-A19

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A21

A-22P-A21

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$59.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A23

A-22P-A23

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$71.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A25

A-22P-A25

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 12" [300 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$107.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A27

A-22P-A27

Puits thermométrique (fabriqué) Laiton, 18" [450 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$130.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A36

A-22P-A36

Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 2" [50 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$189.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A37

A-22P-A37

Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 4" [100 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$254.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A38

A-22P-A38

Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 6" [150 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$259.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A39

A-22P-A39

Puits thermométrique (usiné) Acier inoxydable, 8" [200 mm], 1/2" NPT, SW = 3/4"

Prix courant: C$297.00
Votre prix: ...