2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

01MT-5M8



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01MT-5M8

01MT-5M8

Capteur de température moyenne passive, NTC10k3 (Precon), Longueur de la sonde 50 ft [15 m]

Pièces comprises : plaque de fixation, 2 trousses d'assemblage avec 6 supports de fixation, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,264.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC10k3 (Precon)
Signal de sortie passif (température)
NTC10k3 (Precon)
Longueur de la sonde
50 ft [15 m]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement