2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22ADP-55QB



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22ADP-55QB

22ADP-55QB

Capteur de pression différentielle de l'air, -0.6...1 inch WC [-150...250 Pa], Auto-zéro, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, ACL

Pièces comprises : plaque de fixation, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de conduit d'air (plastique), goupilles, vis, presse-étoupe supplémentaire, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,132.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • Pression différentielle
  • Débit volumétrique
Signal de sortie
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure de la pression
-150...250 Pa
Plage de mesure de la pression
-0.6...1 inch WC
Communication
Modbus RTU
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur
Type d'affichage
ACL
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Archive

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A01

A-22AP-A01

Connecteur de conduit, Métal, L 1.5", Tube de connexion 0.2 po

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22AP-A03

A-22AP-A03

Connecteur de conduit, Métal, L 4", Tube de connexion 0.2 po

Prix courant: C$47.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$487.00
Votre prix: ...