2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22DTC-1105



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22DTC-1105

22DTC-1105

Capteur de CO₂ / de température de conduit active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 7" [180 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Plage de température configurée en Celsius

Pièce comprise : bride de fixation

Prix courant
C$1,240.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
  • CO₂
  • Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Plage de mesure du CO₂
  • Réglage par défaut: 0...2 000 ppm
  • Avec A-22G-A05: 0...5000 ppm
Plage de mesure de la température
32...122°F [0...50°C]
Tension de sortie [Plage]
2 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 10 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
7" [180 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

BIM/Revit

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Belimo Sensor Range 2022

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtre de remplacement pointe de la sonde du capteur, treillis métallique, Acier inoxydable

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22D-A10

A-22D-A10

Plaque de fixation Boîtier L

Prix courant: C$16.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

A-22G-A05

A-22G-A05

Clé électronique Bluetooth pour l'application Belimo Assistant pour capteurs de conduit, certifié et disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Prix courant: C$487.00
Votre prix: ...