2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de conduits (air)

22MT-528



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22MT-528

22MT-528

Capteur de température moyenne active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 50 ft [15 m]

Pièces comprises : plaque de fixation, 2 trousses d'assemblage avec 6 supports de fixation, adaptateur de tuyau 1/2 po NPT

Prix courant
C$1,232.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 5 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
50 ft [15 m]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement