2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

01ST-5M3



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
01ST-5M3

01ST-5M3

Capteur de température de contact passive, NTC10k3 (Precon), Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm], câble 6.5 ft [2 m], 2 fils, 1 paire de câbles ignifuges blindés, cuivre étamé 22AWG, gaine verte, -40...300°F [-40...150°C], 300 V

Comprend une courroie de fixation (≤ ø 4.3 po [110 mm]); il est recommandé d'acheter de la pâte thermique.

Prix courant
C$77.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Connexion électrique
câble
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
NTC10k3 (Precon)
Signal de sortie passif (température)
NTC10k3 (Precon)
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Comment fait-on : installation des capteurs de température en applique

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22P-A40

A-22P-A40

Bande de fixation, avec fluide de contact thermique pour tuyaux ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Prix courant: C$22.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A42

A-22P-A42

Bande de fixation, avec fluide de contact thermique pour tuyaux ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Prix courant: C$43.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Prix courant: C$12.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22P-A49

A-22P-A49

Bande de fixation, pour tuyaux ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Prix courant: C$10.00
Votre prix: ...