2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22PF-5UF



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22PF-5UF

22PF-5UF

Capteur de débit 1 1/4", ∆p 1.75 kPa, FS 31.7 GPM

Prix courant
C$2,951.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
câble
Valeurs mesurées
  • Débit
  • Température
Signal de sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Pleine échelle
2.0 l/s
Pleine échelle
31.7 GPM
Communication
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V ou défini par l'utilisateur
Remarque sur le signal de sortie actif
  • 0...10 V c.c. (réglage d'usine), sélectionnable par CCP
  • Charge max.1 mA
  • Défini par l'utilisateur :
  • - Limite inférieure : 0...8 V
  • - Limite supérieure : 2...10 V
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Dimensions du robinet
32 mm
Dimensions du robinet
1 1/4 inch
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
  • Google Play Store
    Apple Store

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Compteur d'énergie thermique

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Repenser la gestion thermique de l'énergie

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Features of Belimo's Flow Sensors

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Ultrasonic Flow Sensor Technology

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Outils

ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.