• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

22WDP-534



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22WDP-534

22WDP-534

Capteur de pression différentielle de l'eau, 0…3.4 bar, 0...50 psi, active, 4...20 mA

Prix courant
C$1,673.00
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
  • Vidéos des produits
  • Accessoires
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
DC 24 V
Connexion électrique
Fiche de connexion
Valeurs mesurées
Pression différentielle
Signal de sortie
4...20 mA
Plage de mesure de la pression
0…3.4 bar
Plage de mesure de la pression
0...50 psi
Courant de sortie [Range]
1x 4...20 mA, résistance max. 900 Ω
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22WP-A03

A-22WP-A03

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A05

A-22WP-A05

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$298.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A07

A-22WP-A07

Raccord de tuyau, Laiton, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$76.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A09

A-22WP-A09

Raccord de tuyau, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers 1/4" NPT (filetage externe), Ensemble de 2 pièces.

Prix courant: C$342.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Support de fixation pour 22WDP-.., Métal

Prix courant: C$62.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
EXT-GS-3WM

EXT-GS-3WM

Tubulure à 3 robinets avec support, pour l'installation et l'isolation de capteurs de pression différentielle de tuyau

Prix courant: C$954.00
Votre prix: ...