Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- DC 24 V
- Connexion électrique
- Fiche de connexion
- Valeurs mesurées
- pression relative
- Signal de sortie
- 4...20 mA
- Plage de mesure de la pression
- 0...40 bar
- Plage de mesure de la pression
- 0...580 psi
- Courant de sortie [Range]
- 1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω