2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs de tuyaux (eau)

FM300-250



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
FM300-250

FM300-250

Capteur de débit 3", Classe ANSI 250, ∆p 13 kPa, FS 215 GPM

Prix courant
C$17,213.00
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
  • Vidéos des produits
Détails

Caractéristiques techniques

Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Connexion électrique
câble
Valeurs mesurées
Débit
Signal de sortie
0...10 V
Pleine échelle
13.6 l/s
Pleine échelle
215 GPM
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, Charge max.1 mA
Fluide
Eau réfrigérée et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
Dimensions du robinet
80 mm
Dimensions du robinet
3 inch
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Vidéos des produits

Compteur d'énergie thermique

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Repenser la gestion thermique de l'énergie

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Features of Belimo's Flow Sensors

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Ultrasonic Flow Sensor Technology

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel

Belimo Ultrasonic Flow Sensors - Trusted Flow Measurement

Lancer la lecture maintenant Partager par courriel