2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs extérieurs (air)

22UT-52



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
22UT-52

22UT-52

Capteur de température extérieur active, 0...5 V, 0...10 V, Capteur externe, Longueur de la sonde 1" [25 mm], Diamètre de la sonde 0.24" [6 mm]

Pièces comprises : plaque de fixation, goupilles, vis et adaptateur de conduit 1/2 po NPT

Prix courant
C$349.00
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
Connexion électrique
Bornes
Valeurs mesurées
Température
Signal de sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, résistance min. 5 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
sortie 0...5/10 V avec cavalier réglable
Longueur de la sonde
1" [25 mm]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement