Spécifications
- Tension en c.a./c.c.
- AC 120 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 6.5 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Contacts auxiliaires
- 1 x SPST
- Type de commande
- Tout ou rien
- Surpassement manuel
- Levier
- Angle de rotation
- 90
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <5 s
- Catégorie de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 1