2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

AFRB24-SR



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AFRB24-SR

AFRB24-SR

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulant

Prix courant
C$1,512.00
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
5.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
95 s / 90°
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Boîtier extérieur pour B2, B3 CCV, avec AFRB, AFRX

Prix courant: C$544.00
Votre prix: ...