2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

TR24-SR/300 US



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
TR24-SR/300 US

TR24-SR/300 US

Servomoteur pour robinets, Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Modulant, Câble ignifuge 18 AWG, 3 m

Prix courant
C$557.00
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
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
1 VA
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Surpassement manuel
Poignée à abaisser
Angle de rotation
90°
Durée de course (moteur)
90 s / 90°
Catégorie de protection
IP40
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement