2. RetroFIT+
  3. Ensemble robinet de réglage et servomoteurs

AFB24-MFT-X1



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AFB24-MFT-X1

AFB24-MFT-X1

Servomoteur pour robinets, Ressort de rappel, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programmable

Prix courant
C$1,572.00
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
7.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
10 VA
Type de commande
MFT/Programmable
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à sûreté intégrée)
Réversible avec montage horaire/antihoraire
Surpassement manuel
Manivelle hexagonale 5 mm (3/16" Allen), fournie
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 90°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Durée de course (à sûreté intégrée)
<20 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...