2. Servomoteurs
  3. Mesure et régulation du débit d'air

CMBV-125-MFT



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
CMBV-125-MFT

CMBV-125-MFT

Dispositif de commande VAV et CMV 5" [DN 125], 2 Nm [18 in-lb], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 70 s

Prix courant
C$993.00
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
1.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
1 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Câble 3 ft. [1 m], 4x 0.34 mm²
Couple
2 Nm [18 in-lb]
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Surpassement manuel
Débrayer avec l'aimant
Angle de rotation
70°
Durée de course (moteur)
70 s
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple de 20 pièces.

Prix courant: C$240.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Dispositif de prise de pression différentielle pour VAV RetroFIT+, pour boîtes rondes jusqu'à 400 mm

Prix courant: C$248.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptateur pour tube de 1/4 po
Emballage multiple de 10 pièces.

Prix courant: C$84.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : 6 broches pour la connexion à la prise de service

Prix courant: C$264.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de connexion 5 m, A : RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Prix courant: C$121.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZTH US

ZTH US

Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA

Prix courant: C$1,725.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Passerelles et modules de champ

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP à BACnet MS/TP

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Prix courant: C$2,324.00
Votre prix: ...