• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. Servomoteurs
  3. Mesure et régulation du débit d'air

VRU-D3-BAC



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – solution modulaire pour la régulation de la pression dans ventilateur à VAV/conduit d'air avec capteur de Δp dynamique, peut être combinée à un servomoteur de registre VST externe.
Domaine d'application : ventilateurs à VAV ou registres de commande dans les systèmes de ventilation

Pour voir les servomoteurs offerts, consulter la section « Accessoires électriques »

Prix courant
C$1,035.00
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
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
2 VA
Connexion d'alimentation / de commande
Bornes 2.5 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicative / analogique)
Catégorie de protection
IP42
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
32...122 °F [0...50°C ]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels/Applis

  • Google Play Store
    Apple Store
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

LF24-VST

LF24-VST

Servomoteur rotatif à sûreté intégrée pour VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prix courant: C$662.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
LM24A-VST

LM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prix courant: C$423.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Prix courant: C$699.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
NF24A-VST

NF24A-VST

Servomoteur rotatif à sûreté intégrée pour VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prix courant: C$823.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Servomoteur rotatif à sûreté intégrée pour VRU, 54 in-lb [6 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Prix courant: C$1,089.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
NM24A-VST

NM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prix courant: C$586.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 70 in-lb [8 Nm], AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Prix courant: C$867.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SF24A-VST

SF24A-VST

Servomoteur rotatif à sûreté intégrée pour VRU, 180 in-lb [20 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Prix courant: C$997.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

LINK.10

LINK.10

Appli Belimo Assistant lien Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils configurables et communicants

Prix courant: C$635.00
Votre prix: ...