2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs linéaires

AHB24-SR-200



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AHB24-SR-200

AHB24-SR-200

Servomoteur de registre, 450 N [100 lbf], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, 2...10 V, câble, Modulant

Prix courant
C$1,450.00
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
2.5 W
Consommation d'énergie (en attente)
0.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Force
450 N [100 lbf]
Type de commande
DC 2...10 V
Sens du mouvement du moteur
réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Course
8" [200 mm]
Durée de course (moteur)
150 s / 100 mm
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Prix courant: C$115.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Prix courant: C$132.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R01

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$54.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R02

ZG-R02

Ensemble de résistances, Diviseur de tension 50 %

Prix courant: C$80.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Prix courant: C$538.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$333.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...