• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs à course rapide

AHQB24-1-100



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
AHQB24-1-100

AHQB24-1-100

Servomoteur de registre, 200 N [45 lbf], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Tout ou rien

Prix courant
C$1,651.00
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
13 W
Consommation d'énergie (en attente)
1.5 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
23 VA
Force
200 N [45 lbf]
Type de commande
Tout ou rien
Sens du mouvement du moteur
réversible avec interrupteur
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Course
1.6...4.0" [40...100 mm]
Durée de course (moteur)
7 s / 100 mm
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$49.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$30.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$67.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Prix courant: C$90.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Prix courant: C$115.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Prix courant: C$132.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$228.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$38.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,488.00
Votre prix: ...