3. Servomoteurs sans sûreté intégrée

LMB24-IP



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
LMB24-IP

LMB24-IP

Servomoteur de registre, 45 in-lb [5 Nm], Sans fonction de sécurité, AC/DC 24 V, Modulant, Communicative, Hybride, Nuage, Nuage, BACnet/IP, Modbus TCP

Prix courant
C$938.00
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
Tension en c.a./c.c.
AC/DC 24 V
Consommation d'énergie (en marche)
3 W
Consommation d'énergie (en attente)
3 W
Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Couple
45 in-lb [5 Nm]
Type de commande
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nuage
Sens du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Surpassement manuel
Bouton poussoir externe
Angle de rotation
95°
Durée de course (moteur)
150 s / 95°
Plage de durée de course (moteur)
70...220 s
Interface mécanique
Entraînement du registre : Bride d'entraînement universelle 6...20 mm
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents actuels

  • Télécharger
  • Télécharger

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour arbre de registre ø6...16 mm

Prix courant: C$116.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour arbre de registre ø8...22.7 mm

Prix courant: C$134.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-LM10

K-LM10

<p>LMB(X) clamp (3/8”)</p>

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-LM12

K-LM12

LMB(X) clamp (1/2”).

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-LM16

K-LM16

Standard LMB(X) clamp (5/8”).

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
K-LM20

K-LM20

LMB(X) clamp (3/4").

Prix courant: C$36.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Prix courant: C$45.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG6

KG6

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$27.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Prix courant: C$35.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH10

KH10

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm

Prix courant: C$110.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH12

KH12

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, pour ø1.05 po

Prix courant: C$61.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH6

KH6

Bras de levier de registre, Largeur fente 6,2 mm

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
KH8

KH8

Bras de levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Prix courant: C$77.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SH8

SH8

Tige-poussoir pour joint à rotule KG6 et KG8 (36” L, 5/16” diameter).

Prix courant: C$60.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Prix courant: C$19.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TOOL-06

TOOL-06

Clé 8 et 10 mm

Pour commander, veuillez communiquer avec votre représentant local.
ZG-100

ZG-100

Support de fixation pour AF..

Prix courant: C$189.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-101

ZG-101

Support de fixation
pour AFB(X) / NFB(X)

Prix courant: C$189.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Prix courant: C$89.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Prix courant: C$101.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA

ZG-LMSA

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3" L).

Prix courant: C$138.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Prix courant: C$140.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Rallonge d'arbre pour arbres de 1/2" de diamètre (5" L).

Prix courant: C$160.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-R01

ZG-R01

Résistance, pour convertir un signal de 4...20 mA en un signal de positionnement de 2...10 V

Prix courant: C$48.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-SGF

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Prix courant: C$57.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZG-X40

ZG-X40

Transformer, 120 V c.a. à 24 V c.a., 40 VA

Prix courant: C$206.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-100

ZS-100

Boîtier extérieur, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Prix courant: C$348.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-101

ZS-101

Socle, pour ZS-100

Prix courant: C$78.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-150

ZS-150

Boîtier extérieur, 406 x 213 x 102 mm (L x l x H)

Prix courant: C$387.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Prix courant: C$51.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire électrique

P10000A GR

P10000A GR

Potentiomètre d'asservissement 10 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P1000A GR

P1000A GR

Potentiomètre d'asservissement 1 kΩ enfichable, gris

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P140A GR

P140A GR

Potentiomètre d'asservissement 140 Ω enfichable, gris

Prix courant: C$317.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P15000A-F GR

P15000A-F GR

Potentiomètre d'asservissement 15 kΩ gris

Prix courant: C$717.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S1A

S1A

Contact auxiliaire 1x SPDT module d'extension

Prix courant: C$192.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
S2A

S2A

Contact auxiliaire 2x SPDT module d'extension

Prix courant: C$287.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Prix courant: C$343.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Prix courant: C$301.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
TF-CC US

TF-CC US

Connecteur de conduit de câbles, 1/2"

Prix courant: C$35.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Outils

PS-100

PS-100

Simulateur de signaux, conçu pour faire fonctionner la plupart des servomoteurs proportionnels, à 3 points et de type tout-ou-rien sans la présence d'un régulateur

Prix courant: C$3,153.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet

Accessoire pour capteurs

P475

P475

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1/2" de diamètre

Prix courant: C$380.00
Votre prix: ...
Ajouter à la liste de projet
P475-1

P475-1

Contact auxiliaire, pour le montage sur arbre de 1" de diamètre

Prix courant: C$407.00
Votre prix: ...