Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtrer par
Trier par :  Pertinence
Type de servomoteur
Couple
Tension en c.a./c.c.
Dimensions du robinet
Type de commande
Effacer
180 résultats trouvés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trier par :  Pertinence
  • Pertinence
  • Nom (par ordre ascendant)
  • Nom (par ordre descendant)
  • Prix (par ordre ascendant)
  • Prix (par ordre descendant)
22RTM-5900D

22RTM-5900D

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$1,321.00
Ajouter à la liste de projet
LMV-D3-MOD

LMV-D3-MOD

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$988.00
Ajouter à la liste de projet
LMV-D3-MP

LMV-D3-MP

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 45 in-lb [5 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$902.00
Ajouter à la liste de projet
NMV-D3-MOD

NMV-D3-MOD

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$1,140.00
Ajouter à la liste de projet
NMV-D3-MP

NMV-D3-MP

Système VAV-Compact avec capteur de Δp dynamique et régulateur intégrés, 90 in-lb [10 Nm], MP-Bus, 0/2...10 V
Domaine d'application : ventilateurs à VAV dans les applications de confort
Domaines d'application : VAV/CAV, commande de la position

Prix courant: C$1,052.00
Ajouter à la liste de projet
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Système VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné à un servomoteur de registre compatible avec la solution de pression ambiante. Champ d'utilisation : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVCA

Prix courant: C$1,212.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5900D

22RTH-5900D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$898.00
Ajouter à la liste de projet
22RTM-59L0A

22RTM-59L0A

Capteur ambiant CO₂ / humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$906.00
Ajouter à la liste de projet
22DTM-15

22DTM-15

Capteur de CO₂ / d'humidité / de température de conduit active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longueur de la sonde 7" [180 mm], Diamètre de la sonde 0.77" [19.5 mm]

Prix courant: C$1,699.00
Ajouter à la liste de projet
22RT-5900A

22RT-5900A

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$312.00
Ajouter à la liste de projet
22RT-5900D

22RT-5900D

Capteur de température ambiante active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$633.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5800A

22RTH-5800A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$596.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5800D

22RTH-5800D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Papier électronique tactile et DEL, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$928.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-58L0A

22RTH-58L0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$596.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-58M0A

22RTH-58M0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$596.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5900A

22RTH-5900A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$577.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-59L0A

22RTH-59L0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k (10k2), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$577.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-59M0A

22RTH-59M0A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, NTC10k3 (Precon), MP-Bus, Belimo Display App et LED, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$577.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5U00A

22RTH-5U00A

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, Modbus, BACnet, Belimo Display App, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$621.00
Ajouter à la liste de projet
22RTH-5U00D

22RTH-5U00D

Capteur ambiant humidité / température active, CCP, Modbus, BACnet, Papier électronique tactile, PC, blanc, RAL 9003

Prix courant: C$951.00
Ajouter à la liste de projet
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5