2. Robinets
  3. Robinets à papillon

F7150L



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
F7150L

F7150L

Robinet à papillon (BFV), DN 6" [150], 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 2055 

Prix courant
C$4,148.00
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
Classe ANSI
Consistent with 125
Style
3 voies
Cv
2055 
Fluide
Eau réfrigérée et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 60 %.
Température du fluide
-22...250°F [-30...120°C]
Pression nominale du corps
Classe ANSI compatible avec CWP de 125, 232 psi
Caractéristique de débit {Tools}
0...100 % : forme S / linéaire; 0...60 % : égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Bride
Dimensions du robinet
6" [150]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement