3. robinets à soupape

G215S-G



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G215S-G

G215S-G

Robinet à soupape (GV), DN 1/2" [15], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 2.2 

Prix courant
C$1,258.00
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
Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
2.2 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 400 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage modifié
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]
Téléchargements

Documentation

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD / BIM

Télécharger visualiseur 3D / CAD

  • Voir maintenant

Exemples de réussite

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(s) sélectionné(s)
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement