• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. robinets à soupape

G6100CS



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G6100CS

G6100CS

Robinet à soupape (GV), DN 4" [100], 2 voies, Classe ANSI 125, Cv 170 

Prix courant
C$12,946.00
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
Classe ANSI
125
Style
2 voies
Cv
170 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 125, maximum de 175 psi sous 150 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
4" [100]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement