• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. robinets à soupape

G680C-250



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
G680C-250

G680C-250

Robinet à soupape (GV), DN 3" [80], 2 voies, Classe ANSI 250, Cv 90 

Prix courant
C$6,761.00
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
Classe ANSI
250
Style
2 voies
Cv
90 
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol, vapeur
Pression nominale du corps
Classe ANSI 250, maximum de 280 psi sous 350 F
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Bride
Garniture
Bronze
Dimensions du robinet
3" [80]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement