3. Robinets de réglage indépendants de la pression

Z2050QPT-F



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
Z2050QPT-F

Z2050QPT-F

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 voies, GPM 4.3

Prix courant
C$601.00
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
Débit
4.3
Fluide
Eau réfrigérée ou chaude, jusqu'à 60% de glycol
Pression différentielle
5...50 psi
Pression nominale du corps
360 psi
Caractéristique de débit {Tools}
Égal pourcentage
Raccord d'extrémité
Filetage intérieur
Garniture
Acier inoxydable
Dimensions du robinet
0.5" [15]
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
Télécharger la sélection Partager les sélections par courriel Ajouter les sélections au dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement