- Total configur�
- C$16,842.00
F7100L+PKRXUP-MFT-T
Robinet à papillon (BFV), DN 4" [100], 3 voies, Classe ANSI Consistent with 125, Cv 798
Configurable
Servomoteur pour robinets, Électronique à sûreté intégrée, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Bornes, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programmable
Servomoteur fixé au robinet
- Prix courant
- C$16,842.00
- *Le prix peut être modifié en fonction des options choisies
Choisir une liste de projet existante à laquelle ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n'avez pas de listes de projets existantes.
Ou créer une nouvelle liste de projet pour ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Options
- Détails
- Téléchargements
- Accessoires
Options
Détails
Caractéristiques techniques
- Tension en c.a./c.c.
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consommation d'énergie (en marche)
- 52 W
- Consommation d'énergie (en attente)
- 9 W
- Consommation d'énergie pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 54 VA / avec 240 V 68 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sens du mouvement du moteur
- Réversible avec application
- Sens de rotation (à sûreté intégrée)
- Réversible avec application
- Surpassement manuel
- Manivelle hexagonale 7 mm, fournie
- Angle de rotation
- 90°
- Durée de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Plage de durée de course (moteur)
- 30...120 s
- Durée de course (à sûreté intégrée)
- <30 s
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Outils
ZK4-GEN
Câble de connexion 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : Weidmüller tripolaire et connexion électrique
Prix courant: C$238.00
Votre prix: ...
ZTH US
Outil de paramétrage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants / régulateurs VAV et dispositifs performants CVCA
Prix courant: C$1,560.00
Votre prix: ...