• Images et logotypes
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
    • Images et logotypes
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
  2. Capteurs / Compteurs
  3. Capteurs d'ambiance (air)

EXT-KA-SQ100



En savoir plus
Retour à la catégorie de produits
EXT-KA-SQ100

EXT-KA-SQ100

Qualité de l'air, PM2.5, PM10, humidité relative, Température, CO₂, COV totaux, Modbus RTU, MQQT local et dans le nuage, Interface API ouverte, Nuage

Prix courant
C$2,112.00
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
AC 100...240 V
Valeurs mesurées
  • Température
  • Humidité
  • COV totaux
  • CO₂
  • PM2.5_PM10
Signal de sortie
Modbus
Plage de mesure du CO₂
  • 400...2 000 ppm
  • Jusqu'à 10000 ppm (plage étendue)
Plage de mesure de l'humidité
0...100% RH
Communication
  • Modbus RTU
  • MQQT local et dans le nuage
  • Interface API ouverte
  • Nuage